产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

独立的移动式识别

手持式扫码器 BVS HS

明确识别移动

通过一维和二维条码进行光学识别是一种行之有效的方法,可以识别部件和物体,并完美地控制系统和流程。巴鲁夫的手持式读码器具有 IP65 防护等级,十分坚固,甚至多次从两米高的地方跌落到混凝土地面上也不会损坏。在工业领域,它们将强大读取性能与高用户友好度结合起来,可快速、可靠地读取所有常见的条形码,例如塑料标签、印刷电路板或金属部件上的条形码。

特点

  • 通过声音信号和 2 个绿色 LED 灯给出确认信号,并将绿色 LED 光点投射到被读码上进行可靠读码
  • 清晰可见的激光打标框,直观的瞄准系统
  • 使用锂电池,充电一次,可读取超 30,000 次
  • 重量轻,外形符合人体工程学,可减少工作疲劳

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续