标签检查
初级包装
对于高速贴标机而言,在初级包装过程中,可靠地识别印刷的对比标记对于实现精确的标签定位至关重要。 标签设计、颜色、材质或机器速度的任何偏差,都可能导致标记被忽略、标签定位错误,从而增加废品率。
对比度传感器会持续监测移动中的标签带,并可靠地识别标记与其背景之间的对比度差异。由此产生的快速且稳定的信号会在恰到好处的时间触发标签送出、切割或缠绕操作。 这可确保贴标精度始终如一,加快规格切换速度,实现高速稳定运行,减少停机时间,并提高包装机的设备综合效率(OEE)。
主要优势
-
精确且可重复的标签定位
可靠的标记识别功能可确保标签始终贴附在正确位置,从而将对齐错误、废品率和返工量降至最低。 -
高速运行下的稳定性能
快速响应时间使现代高吞吐量贴标机能够可靠运行,不会出现漏标或时序漂移。 -
高速运行下的稳定性能
快速的响应时间确保在高吞吐量的现代化贴标机中实现可靠运行,不会出现漏标或时间偏差的情况。 -
快速灵活的规格切换
能够轻松适应不同的标记、颜色和标签布局,从而缩短换线时间,并简化频繁的产品切换。 -
提高设备综合效率(OEE)和工艺可靠性
贴标错误减少、废品率降低以及计划外停机时间缩短,直接有助于提高生产效率并使包装产能更具可预测性。
叉形光电传感器和角形光电传感器
- 型号系列
- C
- 尺寸
- 18 x 80 x 93.5 mm
- 叉头宽度
- 30 mm
- 接口
-
IO-Link
常开触点/常闭触点 (NO/NC) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 光学特点
- 光带
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- 3 x 28 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
颜色传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 颜色传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED RGB
- 光斑大小
- 1 x 5 mm 在12 mm处
- 作用范围
- 9...15 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
对比度传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 对比度传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,对焦
- 光线类型
- LED RGB
- 光斑大小
- 1 x 4 mm 在12 mm处
- 作用范围
- 9...15 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
对比度传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 对比度传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,对焦
- 光线类型
- LED RGB
- 光斑大小
- 1 x 4 mm 在12 mm处
- 作用范围
- 9...15 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
叉形光电传感器和角形光电传感器
- 型号系列
- 21
- 尺寸
- 20 x 26 x 90 mm
- 叉头宽度
- 2 mm
- 接口
-
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 红外线型
- 光斑大小
- 0.5 x 4 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES