参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
对比扫描仪
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
与按键功能相同
功能原理
对比度传感器
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-014-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-013-I-S75 | |
|
2,432.96 CNY
挂牌价
|
2,250.00 CNY
挂牌价
|
2,067.12 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 接口 |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 推挽式 /IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 输入功能 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
键盘锁接通/关闭 与按键功能相同 |
| 功能原理 | 对比度传感器 | 对比度传感器 | 对比度传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,对焦 |
| 光线类型 | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| 光斑大小 | 1 x 4 mm 在12 mm处 | 1 x 4 mm 在12 mm处 | 1 x 4 mm 在12 mm处 |
| 作用范围 | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS | ABS |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载