产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别元器件卷料盘

BVS-HS 手持式读码器

识别组件卷

为了保证 SMT 贴片机的顺畅工作,必须精准检测元器件的卷料盘。一维和二维条形码的光学识别已在这种场景中得到成功验证。坚固的巴鲁夫手持式读码器达到 IP65 防护等级,能够快速可靠地读取大多数常用码,甚至还有着出色的抗跌落性能,即使从高达两米的地方多次跌落到混凝土地面上,也不会损坏。

特点

  • 通过清晰可见的激光标示框,打造直观的标靶系统
  • 通过声音信号以及两个绿色 LED(将绿色 LED 光斑投射到被读取的代码上),进行读取确认
  • 搭载锂离子电池,一次充电,最多可读取 30,000 次
  • 重量轻,人体工程学外形设计,实现免安装运行

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续