产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业应用中的高精度编码器

采用 BDG 旋转编码器

用于工业应用的高精度编码器

巴鲁夫的旋转编码器适用于需要记录长度、位置、速度/旋转运动或角度/角速度的各种场景。它们可将机械运动转换为数字电信号。

为满足不同应用需求,巴鲁夫提供多种测量原理的编码器。例如,当需要高分辨率时,常选用光学编码器;而在恶劣环境下,则更倾向使用磁式编码器。此外,这些编码器还提供不锈钢耐腐蚀版本。

特点

  • 无磨损
  • 提供增量式或绝对式接口
  • 高达 16 位/转的高分辨率
  • 提供单圈和多圈型号
  • 多圈版本支持最多 243 转
  • 可提供盲孔轴、空心轴和实心轴型号
  • 设计坚固,适用于恶劣的环境条件

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续