产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

格式切换

二次包装

现代包装机必须能够应对纸箱包装等二次包装应用中频繁的产品和规格变更,同时确保高生产率和稳定的质量。 手动调整和更换部件安装错误是导致调试延误、生产缺陷及计划外停机的主要原因。

通过将智能位置检测与基于RFID的识别技术相结合,规格调整变得更快、更安全且完全可重复。 位置传感器会持续监控并确认导轨、滑轨、进料装置和执行器的正确设置,而 RFID 则在生产开始前检查是否安装了正确的工具、更换部件和规格。 这使得设备能够实现可靠的、基于工艺配方控制的换模操作,最大限度地减少操作员干预,缩短换模时间,并提高设备灵活性。

主要优势

  • 更快速、更可靠的换模
    得益于自动位置反馈和模具识别功能,无需手动试调,从而显著缩短了换规格时的准备时间。

  • 无误的规格检查
    RFID 技术可确保使用正确的更换部件和模具,从而避免因规格错误而导致的废品、设备停机或产品损坏。

  • 一致且可重复的设置
    位置传感器可存储并调用设定值,从而实现跨不同产品、班次和操作员的精确、基于配方规格的设置。

  • 降低对操作员的依赖
    经过引导和验证的调整,最大限度地减少了对单个员工经验的依赖,提高了工艺稳定性,并降低了培训成本。

  • 更高的设备综合效率(OEE)和设备灵活性
    更短的换线时间、更少的调试错误以及可预测的调整流程,直接有助于提高生产效率,并更快地响应不断变化的市场需求。

BIS01E2

RFID HF读写器(13.56 MHz)

BNI00L1

支持多协议的网络模块

BIP001F

电感式位置传感器

BDG0291

数字位置显示器

BIS01E2

RFID HF读写器(13.56 MHz)

产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
25 x 10 x 50 mm
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
天线形状
圆形
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
ABS, ABS-GF16
环境温度
0...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
接口
IO-Link 1.1
许可/一致性
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
更多产品细节
BNI00L1

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BIP001F

电感式位置传感器

尺寸
149.5 x 21 x 22 mm
结构
方形
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
PBT
测量范围
0...133 mm
接口
IO-Link 1.1
重复精度,按照BWN
±80 µm
线性偏差,最大
±400 µm
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cURus
WEEE
功能原理
电感式位置测量系统
更多产品细节
BDG0291

数字位置显示器

显示
数字显示器
12个字符
机轴型号
空心轴
轴直径
20 mm
旋转分辨率
14000 I/U
重复精度
± 1 Inkrement
线性偏差,最大
±1°
接口
M12x1-公头, 4-针
转速,最大
600 1/min
接口
IO-Link 1.1
外壳材料
PA 12
防护等级
IP69K,IP68
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
更多产品细节

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续