灌装工艺
初级包装
在初级包装的灌装过程中,可靠地检测容器的存在以及液位状况至关重要,这不仅能确保产品质量和卫生标准,还能保障灌装机的高效运行。 在开始计量之前,容器必须正确定位,并且必须精确监控液位,以防止过量灌装、灌装不足或溢出。
非接触式传感器技术通过在灌装工位直接检测容器是否存在,并持续监测散装物料、液体或高粘度产品的液位,从而确保灌装过程的安全性。 这确保了高速初级包装机中精准的计量、稳定的节拍时间以及可预测的性能。从而减少产品损失,最大限度地减少停机时间,并提高设备综合效率(OEE)。
主要优势
-
灌装前可靠检测容器存在情况
非接触式传感器会在灌装阀打开之前,检查杯子、瓶子、玻璃罐、袋子和纸箱是否定位正确。这样可以防止溢出,并保护灌装系统。 -
针对所有产品的精准液位监测
连续、非接触式的液位测量可确保酸奶、乳饮料、酱汁、汤或清洁剂等产品的灌装量始终如一——无论其颜色或容器材质如何。 -
卫生且非接触式的运行
非接触式检测避免了与产品的直接接触,因此符合食品、饮料和家居护理领域灌装应用的卫生设计要求。 -
在苛刻的灌装条件下仍能保持稳定性能
即使出现起泡、飞溅或产品特性变化,检测仍能保持可靠,从而确保在高速灌装过程中保持稳定的灌装质量。 -
提升产品质量和设备综合效率(OEE)
通过避免过量、不足和误灌装,可减少废品率,缩短清洗周期,并提高初级包装线的产量和设备可用率。
光电传感器
- 型号系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- Focus, typical at 90 mm
- 光斑大小
- Ø 4.5 mm 在60 mm处
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 20...350 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
带数字和模拟输出的超声波传感器
- 结构
- Ø 18 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1.公头
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
PBT - 感应面材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 25~250 mm
- 开关频率
- 25 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
光电传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 光线类型
- LED 蓝光
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
光电传感器
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器, Measurement of light transit time
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 平行
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 在1.5m
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 0...1500 mm 调节范围 100...1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
光学距离传感器
- Special characteristics
- Washdown
- 型号系列
- 23K
- 尺寸
- 51 x 23 x 52.4 mm
- 接口
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 光传播时间测量
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 5.5 x 7 mm 在5 m处
- 作用范围
- 100~5000 mm
- 精度
- ±0.6 % FS
- 重复精度
- 0.024 % FS
- 分辨率
- ≤ 5 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES