参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型,带 M18 螺纹和模拟或数字输出端
结构
Ø 18 mm
接口
IO-Link 1.1
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
黄铜, 镀镍
PBT
PBT
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | |
|
1,688.32 CNY
挂牌价
|
1,797.84 CNY
挂牌价
|
1,688.32 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| 开关输出端 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式 |
| 接口 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
| 外壳材料 |
黄铜, 镀镍 PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
黄铜, 镀镍 PBT |
| 感应面材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 25~250 mm | 25~250 mm | 25~250 mm |
| 开关频率 | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载