产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

捕捉与介质接触的工艺流体

晶片加工:化学环境中的液位控制

捕捉与介质接触的工艺流体

半导体制造涉及许多湿工艺,例如在整个生产周期中多次使用超纯水进行清洗。蚀刻等其他工艺则需要腐蚀性化学品。无论是哪种工艺,所需的液体都必须储存在储液罐中,并对其液位进行监控。

然而,测量腐蚀性化学品的液位对传感器来说是一项特殊的挑战。尤其是在储罐壁不允许从外部进行检测的情况下。在这种情况下,我们带有 PTFE 涂层外壳的电容式传感器就是正确的选择。这些传感器可以检测直接检测工艺液体中高导电性介质(如酸和碱)的含量。.这意味着蚀刻、抗蚀剂的应用、光刻或化学机械抛光后的显影以及晶片的清洁都可以按计划进行。

我们的液位传感器外壳材料由不锈钢或聚四氟乙烯(PTFE)或聚醚醚酮(PEEK)等耐化学塑料制成,具有惰性和耐热性。惰性且非常耐热。耐热。由于我们的特殊传感器外壳可以承受侵蚀性酸液,因此即使是对侵蚀性很强的介质进行液位监测,也可以通过与介质接触来解决。

因此,我们的润湿传感器非常适合半导体工业自动化.


标准产品不符合您的要求?除了全面的标准产品组合外,我们还提供定制解决方案。请联系我们,讨论您的要求。

本杰明-伦茨(Benjamin Renz),半导体与电子产品部全球市场细分经理


特殊功能

  • 采用聚四氟乙烯(PTFE)外壳,具有很强的耐化学性
  • 适用于酸、碱、超纯水和泥浆
  • 智能液位技术实现泡沫和积聚补偿
  • 精确可靠的检测


用于半导体工业中湿液位监测的产品


让我们为您的系统提供最佳性能

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续