产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测成型件上的裂纹

识别成型件上的裂纹

为了在制造完成后立即检测到成型件中因工艺原因导致的随机裂纹,我们的VisionSensor是理想选择。它能够检测到最微小的异常,或对钻孔和冲孔进行绝对可靠的检测。通过这种100%的检测,您可以可靠地避免因返工和投诉而导致的质量损失或后续成本。此外,用户界面易于使用且配置简单。

特点

  • 操作简单,使用工业标准 (Halcon)
  • 设备中集成有软件、库、电子手册和在线帮助
  • 能够通过单独的网络进行控制和传输图像数据
  • 以IO版本或现场总线版本的形式提供

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续