产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测气泡和确定流量

检测气泡并确定流量

您是否想实现对产线的完全控制?利用常见的物理效应,我们的小位移光电传感器可以助您实现这一目的。即使是在很薄的管道和管子中,通过感应细小光束来进行高度精确的测量。根据光的折射和衰减,也可以间接地确定液体的体积和流量,并且可以设定正确的供应量。只需夹紧传感器,就可以用合适的标准放大器或您自己的评估电子装置对信号进行评估。

特点

  • 可安装在各种粗细的管道中
  • 防止浪费昂贵的液体
  • 可用于所有常见的管子尺寸

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续