参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
Micromote - 光学传感器头的放大器
型号系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
接口
模拟,电压0~10 V
显示
LED绿色:工作电压
信号强度 - 段显示
信号强度 - 段显示
调整方法
灵敏性 (Sn)
学习Sn
学习模式:Aut/Hys/Int/Pot
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
学习Sn
学习模式:Aut/Hys/Int/Pot
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
2,632.72 CNY
挂牌价
|
2,447.04 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 尺寸 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| 接口 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压: 0~10 V |
| 显示 |
LED绿色:工作电压 信号强度 - 段显示 |
OLED显示器 工作电压 - 绿色LED 信号 - LED黄色 警报功能 - LED红色 Sync - LED orange |
| 调整方法 |
灵敏性 (Sn) 学习Sn 学习模式:Aut/Hys/Int/Pot 分段显示读取方向 分段显示开/关 键盘锁接通/关闭 出厂设置 (复位) |
自动同步 OLED显示的对比度 出厂设置 (复位) 学习,静态/动态/手动 同步开/关 OLED显示的读取方向 放大 |
| 调节器 | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch 键 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 |
ABS PC |
PC PA 12 |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| 附加特性 | - | Synchronization |
仅支持 CAD 模型下载