产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

治疗椅耦合模块

耦合治疗椅模块

通过几个电感式传感器和一个信号编码,您可以构建一套经济实用的耦合系统。为此,必须在耦合位置上至少安装两个传感器来确保正确的耦合。此外,一些识别任务也可以由传感器来完成。因此,如果传感器1切换,则使用A部分。传感器2发出信号,使用B部分。如果两个传感器都在工作,则使用C部分。

特点

  • 经济而简单的解决方案
  • 非接触式的近距离检测
  • 关于位置和末端位置的准确信号

此处列出的产品均为 “标准产品 ”或 “改良标准产品”。
如果这些产品用作实验室或医疗设备的组件,则实验室/医疗设备制造商有责任检查和鉴定这些产品的可用性。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明书。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续