产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

二次包装中的控制架构

二次包装

在现代包装机械中,控制架构对性能、灵活性和长期可扩展性具有决定性影响。传统的点对点布线和混合接口会增加系统复杂性,延长调试时间,并提高故障风险。

基于IO-Link的控制架构在传感器、执行器和控制器之间提供了一个标准化的数字通信层。通过用智能、可参数化的设备以及统一的通信方式取代复杂的布线,IO-Link可在整个二次包装过程中实现统一的机器架构。 实时数据、诊断功能和参数设置有助于缩短调试时间、提高设备可用性,并支持预测性维护策略。

主要优势

  • 简化布线和机器结构
    IO-Link 用标准化的 M12 电缆取代了大量单独的连接,从而减少了布线工作量、安装时间以及潜在的故障源。

  • 更快的调试和改型
    传感器参数可通过 IO-Link 进行数字化设置、存储和恢复,从而实现快速设备更换以及基于配方(recipe)的格式切换,无需手动调整。

  • 统一且可扩展的架构
    得益于标准化的 IO-Link 接口,无论是入门级机型还是高级设备,均可采用相同的控制方案,从而简化项目规划并便于未来升级。

  • 增强的诊断功能与透明度
    对传感器数据和诊断信息的持续访问,不仅能加快故障排除速度、提高工艺稳定性,还为实施预测性维护策略奠定了基础。

  • 提升 OEE 和生命周期效率
    更少的停机时间、更快的换线时间以及基于数据的运行,直接有助于提高设备综合效率(OEE)并降低总体运营成本。

BNI007Z

IO-Link 集线器

BNI00L4

IO-Link 集线器

BNI00L3

支持多协议的网络模块

BNI00KJ

支持多协议的网络模块

BNI004L

IO-Link 集线器

BNI007Z

IO-Link 集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
总电流US,传感器
4 A
开关电流
16x 350 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA, 透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.5 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00L4

IO-Link 集线器

接口
IO-Link 1.1.4
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
PNP: Yes, NPN: No
扩展端口
是
通道独立监控
是
辅助功能
振动
Internal temperature
设备发现
总电流US,传感器
2 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PBT GF30
刀片:不锈钢,1.4404
尺寸
68 x 38.3 x 183.5 mm
环境温度
-25...60 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM3 (230.4 kBaud)
过程数据周期,最小
2 ms
过程数据输入
12 Byte
过程数据输出
2 Byte
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
更多产品细节
BNI00L3

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00KJ

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格 A (4x) + 规格 B (4x)
输出电流,最大
4 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
12x PNP,3型
数字输出端
12x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
Safety Hub Support
是
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI004L

IO-Link 集线器

接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
螺栓/插接端子, 4-针
接口 (电源输入)
螺栓/插接端子
接口插槽
螺栓/插接端子
数字输入端
16x PNP,2型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
1.0 A
开关电流
16x 350 mA
总电流UA,执行器
1.6 A
外壳材料
PA 6.6, UL94V-0
尺寸
79 x 33.6 x 84 mm
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP20
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
12 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续