产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查AMHS的末端位置

检查AMHS的末端位置

我们可以为您提供许多方案来监测运输筐车辆的终端位置。根据不同的要求,我们推荐电感式、电容式或光电式传感器。这些都可以使您能够监测AMHS的位置是否正确,让您的运输筐可以精确地行进到装载口。

特点

  • 无接触,即无磨损
  • 以技术多样性有效处理任何要求

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续