产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查端部效应器上的晶圆是否存在

检查端部效应器上的晶圆是否存在

您还可以使用我们的带PTFE涂层的电容式传感器来检查晶圆是否存在于末端效应器上。这些传感器可出色、准确的检测超薄硅片,即使它们处于下沉的位置,安装高度也仅为2.5毫米。为确保与末端效应器的完美整合,采用外部放大器使得远程调整变得很容易。

特点

  • 非常平整,只有2.5毫米
  • 采用PTFE外壳,也适用于各种表面
  • 在最小的安装空间内实现高精度

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续