产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

一体化输入/输出工业网络模块,带可安全关闭的执行器部分

带电隔离的传感器/执行器 BNI 工业网络模块

一体化输入/输出模块,带可安全关闭的执行器部分

此款一体化解决方案可将传感器和执行器连接到一个模块上,并可以通过单独的可切换安全电路安全地关闭执行器部分。这是因为 I/O 集线器 BNI IOL-355 型分为两个电气隔离段。为了安全地关闭执行器部分的供电电压,通常需要外部安全装置(如继电器)。IEC 62061 或 EN IEC 62061 是 IEC 61508 下的一个面向特定行业的标准,用于机器的安全相关控制系统的实施,并涵盖了整个产品生命周期。

产品特点

  • 只需一个模块即可连接输入和输出信号
  • 通过电隔离可安全断开输出信号
  • 通过 IO-Link 和 LED 状态指示灯轻松进行诊断
  • 适应恶劣环境:坚固的 IP67 金属外壳
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续