登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS02AZ

S-BOS 50K T

規格:

BOS 50K-PA-RE13-S4

loading ...
型號系列
50K
尺寸
28.5 x 80.5 x 62 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-60 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PC ABS
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

護蓋/護殼

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01