具特殊特性的電容式感測器
電容式感測器
可在:
4系列
巴魯夫推出的產品由您的需求主導。因此本公司亦推出可滿足高技術要求的電容式感測器產品系列,即可耐受壓力或高溫。其中有一種自黏式規格,使用上尤其便利、彈性,可配合要固定的表面靈活調整。外殼材料採用像是不鏽鋼、塑膠或 PTFE 等材質,是嚴峻環境下的理想選擇。此外,其操作電壓範圍很廣,且外觀特別輕巧。
因應溫度極高或空間伺限的使用環境,本公司特別為您推出分離式電子設計的感測頭。可安裝在在難以進入的位置,也很好進行調整設定。由於其放大器是搭配開關輸出端/模擬輸出端或 IO-Link 介面,因此這個感測器在眾多應用領域中成為您的最佳解決方案。視您決定使用何種輸出端而定,舉例來說,它可用於偵測邊界位置或佈置成持續偵測充填高度的系統。
特點
- 外殼採用不鏽鋼、塑膠或 PTFE 等材質的電容式感測器
- 可耐高溫至 250 °C;在 180 °C 時一般耐壓系列可耐壓至 6 bar 而耐高壓系列則可耐受至高達 150 bar
- 感測頭適合搭配獨立式放大器共同運作,具有 IO-Link 功能
- 其中有一種自黏式規格,其固定方式尤其便利而又具備彈性
4系列
模型系列 | 接口類型 | 主要外殼材料 | 作用範圍,最大 | 導線長度 L | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|
BCS A H用於外部訊號放大器的黏附感測器 |
電纜及插接器 | PET | 0.3 m | ||
BCS D H易於安裝的盤式設計,適用於外部訊號放大器 |
電纜及插接器 | 不鏽鋼(1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M H適用於外部訊號放大器的公制緊湊型設計 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS S用於記錄導電介質的填充程度(智慧等級技術) |
電纜, 電纜及插接器, 夾頭連接, 插接器 | 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301), 不鏽鋼(1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。