具有可調式開關點的磁感式感測器
磁場感測器
可在:
2系列
本公司適用於 C 形及 T 形溝槽的 BMF 磁感式感測器配備可調整的多重切換點,能讓氣動及液壓滾筒傳動裝置快速整合進與機台控制系統內。
以配備固定式切換點的磁感式感測器來說,須手動切換至需要的切換點上並於此處加以固定;然而就這個感測器而言,卻只需要將它放置在大約位置然後固定即可。接著利用操作面板的「示教鍵」設定一個或多個切換點。
簡單的情況下,可以此方式設定同一汽缸二個不同的切換點。而且若是 IO-Link 規格,甚至可在感測器工作區內定義並查詢高達八個切換點。因此例如在一個抓鉗內,可偵測高達八個不同的物件尺寸;若是傳統感測器則得用好幾個,相形之下顯得多餘。對您而言,這顯而意謂著更為便利、更高的使用彈性及節省費用。
特點
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
- 無需工具即可個別設定切換點
- 應用範圍包括配備放射狀或軸向磁敏式偏振的汽缸及抓鉗
- 透過 IO-Link 遠端示教高達八個切換點
- 可調整每個獨立切換點的遲滯現象
- 60 mm 的極長超行程
- 可取得應用範圍廣泛的示教件固定架
- 多個彩色 LED 燈顯示狀態
- 電力故障時不會遺失切換點
- 我們提供特殊支架,可用於其他形狀的插槽(如,圓形槽)
2系列
模型系列 | 凹槽形狀 | 主要外殼材料 | 尺寸 | 開關輸出端 | 介面 | 接口類型 | 最大環境溫度 | 防護等級 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203T用於 C 槽和 2 個開關點(示教功能) |
C-slot | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器 | 80 °C | IP67 | |
BMF 235T用於 T 型槽和 2 個開關點(示教功能) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器 | 80 °C | IP67 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。