登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

用以供應電源的電感式連接器

感應式耦合器

可在:

2 版本

快速地變更樣式,提高生產力。 然而經由插頭接點通常在相當程度上使樣式變更變得困難,例如:更換機器人的抓鉗。

本公司用以供應電源的電感式連接器透過空氣間隙以非接觸方式傳輸能量。 相形之下,機械式插頭接點顯得多餘。優勢: 無磨損、可瞬間更換工具且應用彈性大。

特點

  • 無損耗-透過空氣間隙以非接觸方式傳輸能量
  • 瞬間更換工具
  • 應用彈性大

2 版本

訂購代碼 Price 訂購代碼 組件 結構 接口 功能 輸出額定電流 訂購代碼
檢視

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
11385 TWD BIC0007 基礎型 M30x1.5 插接器,M12x1 插頭,4 針 僅用於電源 BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
10764 TWD BIC0008 遠端型 M30x1.5 插接器,M12x1-插口,5-針 僅用於電源 500 mA BIC0008