登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

具有兩個磁感式感測器的單插頭規格

磁場感測器

可在:

1系列

在小型氣動式/液壓式汽缸或抓鉗上經常需要二個磁感式感測器,以偵測汽缸內的活塞位置。使用本公司的單插頭規格即可降低此類應用領域的安裝及接線困難度。因為它可讓兩個感測器的電源連接可利用單一個 4 孔插頭(M8 或 M12)完成,因此連接分配器盒時,僅需要一個插槽。如此一來,即可使分配器盒上的感測器數目增加一倍,並同時以簡易的方式偵測氣動抓鉗及汽缸上高達兩倍的位置數量。

此系統除了節省時間及耗費外亦節省採購及庫存成本。

+特點

  • 拉伸桿柱的直徑在 17 mm 以下
  • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
  • 不易受髒污干擾
  • 快速安裝

1系列

模型系列 主要外殼材料 尺寸 開關輸出端 接口類型 最大環境溫度 防護等級
檢視

BMF T

適用於 2 個感測器頭的 T 型槽
PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP 電纜及插接器 85 °C IP67