IO-Link 上的 Profisafe
安全I / O模塊
可在:
1 版本
安全的 Profisafe I/O 模組是首款在 IO-Link 上結合自動化及安全科技的產品。您只需要具備 IO-Link 主機進行安全連線即可。由於系統全面開放至感測器層,您可連接幾乎任何安全裝置。透過自動化及安全技術的結合,您可在單一系統中達成機器防護。這是因為 IO-Link 可同時容納感測器/起動器詳細資料及安全資訊。有了 Safety over IO-Link,您可盡享雙方優勢。且安全技術整合的配置,比以往更加簡易。參數配置直接透過控制器集中進行,而安全相關資訊直接透過主機傳送到控制器。透過 Profinet 使用 Profisafe 可確保和控制器之間的安全通訊。
特色
- 透過 IO-Link 使用自動化及安全技術 (最高 PLe / SIL3) 的架構
- 診斷完整且裝置替換簡易,修護時的維護成本更低
- 使用標準 M12 單頭線組,成本更低
- 需要的 IP 位址更少
- 標準化配線概念,可直接連接可靠的防護鎖定裝置
- 幾乎所有安全裝置皆可連接使用
1 版本
訂購代碼 | Price | 介面 | 安全輸入端數量 | 安全輸出端數量 | 接口插槽 | 性能級別 | SIL(IEC 61508) | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
28520.46 TWD | 透過 IO-Link 的專業安全性機制1.1 | 12 | 2 | 2x M12x1-插口,8-針,A-編碼 6x M12x1-插口,5-針,A-編碼 | e | 3 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。