登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

磁場位置測量系統

磁場感測器

可在:

2 版本

擁有複雜生產線的智慧工廠需要極大的靈活性。但隨著需求的不斷變化,很難在必要的流程和產品品質之間取得平衡。

隨時關注生產流程變得極其重要。這就是感測器在氣動裝置中發揮决定性作用的地方,例如在各種氣動驅動器、精巧而精確的夾具、沖壓和擰緊裝置以及更換刀器中。感測器皆可確保所需的速度、精度和靈活性。

BMP 磁場位置測量系統能協助您在穩定且無耗損的監控中進行工作流程。它們可以幫助您控制各種流程,確保同時處理每個工作並保持節能。透過使用磁場位置測量系統,您可以確保過程高穩定性和自動化品質。無論您是需要在汽車行業控制裝配,還是想在包裝行業中適應快速變化的格式和製程參數,且同時控制多個氣動動作,這都能應用在您的工作。

特點

  • 靈活的模組化概念:涵蓋行程高達 256 mm 的各種氣缸
  • 高連接性:透過模擬電壓和電流輸出以及 IO-Link 接口在最小空間內連續監測活塞位置
  • 穩定的結果:與應用相關的線性度和重複精度,可參數化
  • 製程安全性高:低溫度漂移和非常好的電磁兼容性
  • 各方面一目了然:透過 IO-Link 輸出信號,支援格式更改、狀態監控和數據預防性維護
  • 高度整合:感測器與徑向、軸向對稱的電磁相容

2 版本

訂購代碼 功能原理 介面
檢視

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
磁場定位系統 IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
磁場定位系統 IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V