登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS02A3

S-BOS R090K R

規格:

BOS R090K-PU-RR10-S75

loading ...
型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 105 mm 2 m 時
作用範圍
0-5 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

反射裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02