登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS0089

S-BOS 26K D

規格:

BOS 26K-PA-1HC-S4-C

loading ...
型號系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
PNP 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 8 mm 200 mm 時
作用範圍
30-300 mm
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04