登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOD0020

S-BOD 23K

規格:

BOD 23K-LI01-S4

loading ...
Special characteristics
Washdown
型號系列
23K
尺寸
51 x 23 x 52.4 mm
介面
IO-Link 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
光傳播時間測量
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
5.5 x 7 mm 5 m 時
作用範圍
100-5000 mm
精準度
±0.6 %FS
重複準確性
0.024 % FS
分辨率
≤ 5 mm
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
cULus
Ecolab
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

護蓋/護殼

機械配件

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01