8.520,12 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
- 外殼材質
- 鋁, 陽極化
- 開關位置的數量
- 2x滾子
- 規格
- 突動觸點
- 作用原理
- 1-2. 開關位置: 機械
- 連續電流
- 1-2. 開關位置: 5 A
- 測量工作電壓 Ue
- 1-2. 開關位置: 250 V AC
- 安裝
- 垂直
- 起步方向
- 縱向、平行於旋接面
- 起步速度
- 1-2. 開關位置: 60 m/min
- 連接方式
- 1-2. 開關位置: 焊接
- 環境溫度
- -5...150 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02