- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16 個 NPN,3 型
- 數位輸出端
- 8x NPN
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 否
- 單信道監控
- 是
- 總電流 US,感測器
- 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 2 A
- 開關電流
- 8x 200 mA
- 外殼材質
- PC,透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 2 ms
- 過程數據 IN
- 6 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
技術文檔
-
數據表
-
處理
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02