10.639,80 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 總電流 US,感測器
- 4.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 介面
- IO-Link 1.0
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02