登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BMF00M5

S-BMF 405

規格:

BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3

loading ...
Special characteristics
Washdown
凹槽形狀
T 形槽
尺寸
5 x 5.4 x 27 mm
功能原理
磁場感測器
接口
M12x1 插頭,3 針,A 編碼
電纜
TPE-V, 0.3 m
外殼材質
PP
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
10000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...100 °C
防護等級
IP67
IP68
IP69K
認證
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

磁敏式感測器的固定角鐵

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04