33.755,49 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
- 產品群組
- UHF(860-960 MHz)
- 工作頻率
- 902-928 MHz
- 無線電使用許可
-
美國
加拿大
墨西哥 - 尺寸
- 130 x 50.5 x 130 mm
- 天線形狀
- 修補
- 偏振
- 環形
- 輸出導線,可調式
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- 接口
- M12x1 插頭,4 針,A 編碼
- 外殼材質
- PC,塗層 ABS,鋅,壓鑄,(插頭)
- 介面
- RS485
- 工作電壓 Ub
- 24 V DC LPS 2 級
- 環境溫度
- -20...55 °C
- 防護等級
- IP54
- 認證
-
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01