818,06 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 10 x 4.5 mm
- 天線形狀
- 圓形
- UID 序號,僅可讀取
- 4 Byte
- 記憶體類型
- EEPROM
- 支援的數據載體類型
- DIN ISO 14443
- 使用者數據,讀/寫
- 752 Byte
- 倉儲溫度
- -25...85 °C
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 外殼材質
- PA 12,PU 灌封膠
- 防護等級
- IP67
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02