2.262,92 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
- 接口 1
- 7/8"-插口, 直頭, 4-針
- 接口 2
- 7/8"-16 UN2A-插頭, 直頭, 4-針
- 固定件
- 7/8"-16UN2A
- 工作電壓 Ub
- 600 VDC/600 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 10.0 A
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -40...105 °C
- 認證
-
cULus
WEEE
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12