推薦配件
- 接口
- M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
- 可連接觸點數量
- 4
- 接口橫切面
- 0.14...0.75 mm²
- 絞合線固定件
- 上的螺旋式端子
- 電纜直徑 D
- 4...6 mm
- 工作電壓 Ub
- 250 VDC/250 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 認證
-
CE
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02