- 功能原理
- 束流偏轉器 BFO
- 規格
- 90° 光學鏡片,外殼上的 2x鏡子
- 使用
- 用於光電感測器 BOS 18M
- 尺寸
- Ø 23.5 x 23.5 mm
- 材料
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 感應面
- 前擋風玻璃
- 固定件
- 螺紋 M18x1
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-07
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-05