推薦配件
- 型號系列
- SA-OH
- 尺寸
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- 介面
- 模擬,電壓 0-10 V
- 顯示
-
OLED 顯示器
工作電壓 - LED 綠色
訊號-LED 黃色
警報功能-LED 紅色
Sync - LED orange - 調整方法
-
自動同步
OLED 顯示的對比度
外部的學習功能
出廠設置(重設)
學習,靜態/動態/手動
同步開/關
OLED 顯示的讀取方向
放大 - 調節器
-
Jog switch
鍵 - 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 工作電壓 Ub
- 15-30 VDC
- 外殼材質
-
PC
PA 12 - 認證
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92