- 尺寸
- 140 x 121 x 117.3 mm
- 規格
- DIN 軌道
- 固定件
- 禮帽式導軌安裝
- 外殼材質
- 金屬
- 接口
- 端子,0.25 mm²-4 mm²
- 輸入電壓
- 400-500 V AC,三相
- 輸出額定電壓 DC
- 24 V
- 輸出額定電流
- 20 A
- 防護等級
- IP20
- 認證
-
CE
cURus
cULus
WEEE - 環境溫度
- -25...80 °C
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01