4.360,25 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 尺寸
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- 接口
- 電纜及插接器,M8x1,0.1 m,PUR
- 開關輸出端
- PNP-常開觸點(NO)
- 換接頻率
- 100 Hz
- 外殼材質
- PBT
- 環境溫度
- -10...70 °C
- 工作電壓 Ub
- 12-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防護等級
- IP40
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02