- 尺寸
- 85.4 x 72.6 x 139 mm
- 規格
- IP67
- 固定件
- 法蘭固定裝置
- 外殼材質
-
鋁
PC - 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口
- 輸入電壓
- 100-240 V AC,單相
- 輸出額定電壓 DC
- 24 V
- 輸出額定電流
- 3.8 A
- 輸出功率,最大
- 91.2 W
- 輸出電流,最大
- 6 A 最大 4 秒
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01