適用於包裝、食品、飲料、製藥和化妝品行業的出色感測器和網路技術
提高關鍵應用中的整體設備效率和流程效率
包裝、食品、飲料、製藥和化妝品行業面臨著各種挑戰:從遵守嚴格的法律法規到消費者對品質和永續性日益增長的需求。這些行業的範圍廣泛,從原材料處理和生產到包裝及內部物流,都需要創新和高效的解決方案。
優化整體設備效率 (OEE) 對於實現系統效率最大化相當重要。巴魯夫專注於感測器和自動化解決方案,可提高您的 OEE 並優化您的包裝流程。
我們的解決方案解決核心問題 - 從精確的品質控製到高速生產線的最佳化,再到確保完美的狀態監控。
發現更多相關行業
最大化 OEE:綜合產業指南
徹底改變食品和飲料包裝的 OEE
提高生產率並最大限度減少停機時間的實際範例和解決方案
探索實用技術和解決方案,以提高包裝、食品和飲料行業的生產力並最大限度地減少停機時間。我們的 OEE 指南提供了減少非計劃性停機和轉換時間以及利用 IIoT 和智慧技術的有效策略。
我們詳細介紹七個關鍵應用領域:控制架構、格式變更、預測性維護、物位測量、機器人自動化、可追溯性和控制以及輸送機技術,以優化您的包裝流程。
提高生產力的焦點應用
探索包裝、食品、飲料和化妝品行業挑戰的解決方案。您可以在我們的應用解決方案中找到更多應用案例。
成功案例:鼓舞人心的案例研究
詳細了解我們在各個行業的成功解決方案,並為您的公司獲得新見解。
透過引導式格式更改,轉換時間減少了 65%
了解 IO-Link 感測器如何實現高效的格式變更並提高整體系統效率。
強大性能:感測器和網路產品經久耐用
我們強大、衛生的解決方案可滿足各行業的需求並最佳化地提高 OEE。
高壓清洗和工業衛生
巴魯夫 IP69K 感測器非常適合對純度要求嚴格的行業,能夠抵抗細菌和有害生物,並符合 EHEDG、FDA 和 3-A 要求。
特點
- 專為嚴格要求的清潔和消毒週期而設計
- 抵抗細菌和有害生物
- 超過 IP69K 標準,額定清潔次數至少 1000 次
- 符合 EHEDG、FDA 和 3-A 食品安全要求
穩定、堅固、耐用
除了感測器之外,巴魯夫的「沖洗」還保證外殼和控制櫃能夠抵抗細菌和其他有害生物的侵害。這種在惡劣條件下的卓越穩定性符合並超越了 Ecolab 和 IP69K 的要求。
更多資訊可以參考我們的沖洗手冊。
有任何問題,歡迎聯絡巴魯夫業務團隊!
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage