狀態監測
持續監控機器、系統和流程的狀況
停止猜測,開始了解
狀態監控系統及其組件有助於確保機器和系統能夠有效率且無故障地運作。因為您可以根據當前情況對未來做出明智的決定 - 而不必用猜測來判斷。
性能提升:
提高系統可用性
提高產品和流程品質
延長系統壽命
更有效率的監控
降低成本:
減少維修成本
減少維護和服務
減少備品庫存
流程優化:
有計劃且有效率的維護
零件更換簡單
輕鬆識別異常的感測器
作為 OEM,為您的客戶創造附加價值:
減少維護和服務
提升機器品質
使用感測器可以避免因意外停機而導致的生產過程中斷。監控感測器--例如溫度、壓力和液位感測器,提供有關工廠狀況的數據。如果對這些數據進行處理,它們將為機器維護提供有價值的資訊並實現預防性維護。
狀態監測的好處
狀態監測系統可以更快地偵測各個部件的磨損或感測器性能下降等變化,並更好地協調機器維護。這優化了維護過程並提高了員工的安全。也就是說故障是可預測的,可以避免或最大限度地減少生產延遲和相關成本。此外,透過狀態監測提供的全面資訊和數據使您有機會為機器和系統引入新的業務和定價模型。
生產更多
減少停機時間
邁向預測性維護的第一步
員工安全
巴魯夫狀態監測:設定標準的全面產品組合
巴魯夫擁有廣泛且系統化的產品系列,為您的機器資料高效分析提供合適的解決方案:從透過IO-Link 提供額外數據以進行有效狀態監控的感測器,到具有廣泛分析選項和評估軟體的標準系統,再到客製化的整體解決方案。從評估到概念再到實施—巴魯夫從一開始就是最佳的合作夥伴,並且很樂意在您的狀態監測之路上協助您。
我們的技術助您成功
狀態檢測、分析、診斷:
除了距離測量或物體檢測等原始功能外,巴魯夫智慧自動化和監控系統 (SAMS) 的組件還提供有關振動、溫度或運行時間的狀態數據。其最大優點是:借助 IO-Link 通訊標準,您可以隨時隨地獲得所需的資料。
了解有關智慧自動化和監控系統組件功能的更多資訊。
智慧感測器狀態監控解決方案
除了 SAMS 組件外,巴魯夫還提供多功能狀態監控感測器 (BCM)。由於整合的資料預處理,可以避免生產過程中的意外停機和中斷。例如,透過特殊的演算法,可以完美地監控滾動軸承,無需透過各種網路系統傳輸大量資料。智慧型感測器為您提供狀態數據,您可以使用這些數據來自動執行取代手動檢查。
一台設備中的多個測量變數:振動、溫度、濕度、氣壓
具有可設定資料預處理功能的整合評估電子裝置
用於時域和頻域 (FFT) 振動監測的綜合演算法
連接快速且易於透過 IO-Link 整合
靈活的製程資料設計,可同時傳輸多達 24 個不同製程值的多個變數
感測器自我監控功能
設計精巧,空間小,易於整合 - 也可作為改造解決方案
狀態監測工具包 (CMTK)
透過狀態監測工具包 (CMTK),我們為您提供監測機器和流程狀態的完整解決方案。 CMTK 包含您所需的一切:從感測器到資料採集系統再到視覺化軟體。由於與所有 IO-Link 感測器的兼容性以及直覺軟體的簡單操作,CMTK 具有巨大的靈活性。這表示您可以在短短幾分鐘內根據您的要求實施狀態監測解決方案。
有其他問題需要協助嗎?
有任何問題—巴魯夫都很樂意為您提供支援!Downloads
-
Industry brochure condition monitoring – continuously monitor the condition of machinery