产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
传感器
MT9V034

所有配备OnSemi 传感器的相机MT9V034

说明

OnSemi 的MT9V034 传感器是一款monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为0.4 百万像素。它采用Pipelined / Global 光学快门1/3 格式,像素尺寸为6.0 µm

技术特点

  • 制造商
    OnSemi
  • 传感器名称
    MT9V034
  • 设备结构
    CMOS
  • 图像大小
    1/3
  • 有效像素数
    480 (H) x 752 (W)
  • 像素大小
    6.0 µm
  • ADC分辨率/输出
    10 bit -> 16 bit

产品

产品 FPS* 曝光时间
消耗功率 [W]
DR [分贝] 信噪比 [dB] 光谱
灵敏度
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* 流式传输/突发模式/最大流式传输流式传输取决于传感器是 2x2 分档还是细分(水平 x 垂直)

OnSemi 百万像素与最高帧频示意图

百万像素(MP)
传感器最大帧频 (FPS)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续