所有配备Sony 传感器的相机IMX991_TEC
说明
来自Pregius 系列Sony 的IMX991_TEC 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为0.3 万像素。它采用光学1/4 格式的Global 快门,像素尺寸为5 µm
技术特点
-
制造商Sony
-
传感器名称IMX991_TEC
-
设备结构CMOS
-
图像大小1/4
-
有效像素数520 (H) x 656 (W)
-
像素大小5 µm
-
ADC分辨率/输出12 bit -> 12 bit
产品
| 产品 | FPS* | 曝光时间 |
消耗功率 [W] |
DR [分贝] | 信噪比 [dB] |
光谱 灵敏度 |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GV2-0003TG |
243 / 243 / 243 | 21 µs - 20 s | - - - | - | - |
|
- |
* 流式传输/突发模式/最大流式传输流式传输取决于传感器是 2x2 分档还是细分(水平 x 垂直)
Sony 百万像素与最高帧频示意图
百万像素(MP)
传感器最大帧频 (FPS)