产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
传感器
IMX287

所有配备Sony 传感器的相机IMX287

说明

来自Pregius 系列Sony 的IMX287 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为0.4 万像素。它采用光学1/2.9 格式的Global 快门,像素尺寸为6.9 µm

技术特点

  • 制造商
    Sony
  • 传感器名称
    IMX287
  • 设备结构
    CMOS
  • 图像大小
    1/2.9
  • 有效像素数
    544 (H) x 728 (W)
  • 像素大小
    6.9 µm
  • ADC分辨率/输出
    12 bit -> 12 bit

产品

产品 FPS* 曝光时间
消耗功率 [W]
DR [分贝] 信噪比 [dB] 光谱
灵敏度
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0004FC

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 - - -

BVS CA-SF5-0004FG

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 - - -

BVS CA-GX0-0004FC

299.8 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.6 74.0 43.1

BVS CA-GX0-0004FG

299.8 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.6 74.0 43.3

BVS CA-SF2-0004FC

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 74.1 43.2

BVS CA-SF2-0004FG

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 74.2 43.3
* 流式传输/突发模式/最大流式传输流式传输取决于传感器是 2x2 分档还是细分(水平 x 垂直)

Sony 百万像素与最高帧频示意图

百万像素(MP)
传感器最大帧频 (FPS)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续