所有配备E2V 传感器的相机EV76C661
说明
E2V 的EV76C661 传感器是一款monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为1.3 百万像素。它采用Pipelined / Global 光学快门1/1.8 格式,像素尺寸为5.3 µm
技术特点
-
制造商E2V
-
传感器名称EV76C661
-
设备结构CMOS
-
图像大小1/1.8
-
有效像素数1024 (H) x 1280 (W)
-
像素大小5.3 µm
-
ADC分辨率/输出10 bit -> 12 bit
产品
| 产品 | FPS* | 曝光时间 |
消耗功率 [W] |
DR [分贝] | 信噪比 [dB] |
光谱 灵敏度 |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0-0013EG |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.6 | 50.3 | 38.9 |
|
- |
BVS CA-SF1-0013EG |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.4 | 50.5 | 39.0 |
|
* 流式传输/突发模式/最大流式传输流式传输取决于传感器是 2x2 分档还是细分(水平 x 垂直)
E2V 百万像素与最高帧频示意图
百万像素(MP)
传感器最大帧频 (FPS)