产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

产品定制服务

量身定制的个性化产品 - 从预装配到工程服务应有尽有

产品伴随服务

基于快速执行的可行性评估,巴鲁夫的所有传感器、系统和附件产品均可按照您的需求进行精确调整和个性化设计。在评估中我们会仔细核实细节并评估您的需求。在此基础上,您可以决定选用标准产品还是定制产品。

我们为您提供广泛的服务:从简单的外壳更改,到工程服务与预装配,直至复杂的编程。这确保了您能找到最适合的最佳解决方案。针对现场应用对您需求的产品进行预组装,使您能够更快速地完成调试工作,以此避免因故障而产生的运行测试,从而提高您的安装效率。

  • 快速而透明的可行性评估
  • 满足您需求的最佳解决方案
  • 实现最高效率提高竞争优势

个性化软件界面

通过个性化界面优化工业RFID的应用。

通过打造专属用户界面,简化手持终端的操作。例如,针对不同用户只显示与其相关的数据,易用性大大提升。

我们的软件工程师经过深入分析与咨询后,会贯彻您的要求并针对您的用途有的放矢地优化用户界面。

有了它,您便能随时随地掌握所有生产数据,并能更轻松地在出行途中写入或读取您的数据载体。无需求助于公司的IT部门,您也能够轻松将您公司的logo应用到软件中。


个性化RFID数据载体

通过预编程RFID数据载体提高调试速度与便捷性

您的装配线上只需进行读取或只需识别小料箱?- 通过在数据载体中写入序号或专用代码,便可满足生产的特殊需求。

编程工作只需交给我们完成。这样一来,低频、高频或超高频数据载体在出厂时便已完成写入,可立即投入使用。由此在运行过程中能够节省大量时间。为此我们只需您提供您的数据、期望的格式以及需要进行存储的数据载体区段。

欢迎您采用我们的服务提高操作便捷性与调试速度。

  • 成本低 - 无需预留单独的写入硬件
  • 节省时间 - 可完全省去写入编程
  • 要求相同的补充订购十分方便
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续