入口线 IO-Link 集线器
可用于:
5 版本
BNI Entry 系列的传感器/执行器集线器是开始使用 IO-Link 技术的完美解决方案。它们以优化的外壳设计、简单的操作和高性价比给人留下深刻印象,是标准应用和分散架构的理想之选。
-
灵活的连接选项:最多 16 个数字输入或 8 个输入/输出
-
优化设计:结构紧凑、重量轻、可持续发展--采用无模具外壳
-
集成简单:八个标准化 M12 端口,其中四个可进行不同配置
-
坚固可靠:IP67 防护等级,可在恶劣的工业环境中使用
-
节约成本:无需额外的现场总线模块,即可有效扩展网络拓扑结构
可用库存
5 版本
|
订购代码
|
价格 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 可配置输入/输出端 | 扩展端口 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1377.44 CNY
请登录查看具体价格。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP,3型 | 16x PNP | 是 | 是 | ||
|
1271.36 CNY
请登录查看具体价格。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP,3型 | 8x PNP | 是 | 是 | ||
|
1207.36 CNY
请登录查看具体价格。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP,3型 | 否 | ||||
|
1134.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP,3型 | 8x PNP | 是 | 否 | ||
|
1179.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
IO-Link 1.1 | 16x NPN,3型 | 8x NPN | 是 | 否 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。