带 IO-Link 接口的 RFID 阅读器
可用于:
24 版本
带 IO-Link 接口的高频 RFID 读写器
带 IO-Link 接口的 RFID 读/写头可轻松集成到现有的自动化系统中,并提供全面的诊断工具,以实现最高效率。即使在苛刻的环境中也能可靠工作,从而降低安装成本,提高灵活性和坚固性。
IO-Link 读码器主要用于需要快速可靠地识别物体,而无需处理大量数据的场合。例如,在传送带技术中用于识别工件载体。
巴鲁夫提供多种带 IO-Link 接口的读写头。其中包括 SAMS 读码器 BIS M-4Ax。这些坚固耐用的读写器防护等级为IP68和IP69K,可直接用于恶劣的工业环境,并且由于采用了卫生材料,还适用于冲洗应用。它们能以 230.4 kBaud 的高传输速率(IO-Link COM3)进行快速可靠的数据传输。它们还具有多种状态监测功能,如振动和倾斜检测以及温度监测。
可用库存
24 版本
|
订购代码
|
价格 | 订购代码 | 功能原理 | 产品范围名 | 产品组别 | 支持的IO-Link配置文件 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2967.52 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS01E2 | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
3397.68 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS01E5 | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
3198.56 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS0102 | 处理单元 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
2655.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS0108 | 处理单元 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
3085.68 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS00E2 | 阅读器 | RFID | LF (125 kHz) | |||
|
2655.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS00LH | 处理单元 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
2743.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS014J | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
3397.68 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS01E7 | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
3099.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS014K | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
3397.68 CNY
请登录查看具体价格。
|
BIS01E6 | 读/写头 | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。