用于耐温应用的电感式传感器
可用于:
31 版本
在极高的环境温度下可靠地检测物体:电感式高温传感器
适用于高达 230 °C 的环境温度
适用于不同的安装条件:提供圆柱形和立方体设计
采用标准化连接,可快速安装和更换
传感器和配套附件来自单一来源
可用库存
31 版本
|
订购代码
|
价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 开关频率 | 外壳材料 | 接口 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2393.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 95 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 5 mm | 200 Hz | 不锈钢 | 电缆,2.00 m,PTFE | |||
|
1223.52 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | 黄铜, 镀镍 | 插接器,M12x1公头,4针 | |||
|
1425.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | 黄铜, 镀镍 | 电缆,5.00 m,硅酮 | |||
|
1223.52 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 1500 Hz | 不锈钢 | 电缆,3.00 m,PTFE | |||
|
1255.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 1500 Hz | 不锈钢 | 电缆,5.00 m,PTFE | |||
|
1042.96 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 1000 Hz | 黄铜, 镀镍 | 电缆,3.00 m,硅酮 | |||
|
819.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 75 mm | NPN: 常开触点 (NO) | 2 mm | 1000 Hz | 黄铜, 镀镍 | 电缆,3.00 m,硅酮 | |||
|
1512.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 1.5 mm | 400 Hz | 不锈钢 | 插接器,M12x1公头,4针 | |||
|
2510.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 30 x 100 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 10 mm | 200 Hz | 不锈钢 | 电缆,2.00 m,PTFE | |||
|
1596.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | 黄铜, 镀镍 | 电缆,15.00 m,硅酮 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。